Prikaži več
KDC / GVD

Shows 28 product(s)

148G3585

KDC 65 D 0.5

Velikost dovodnega priključka [mm]: 65, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148G3586

KDC 65 D 2

Velikost dovodnega priključka [mm]: 65, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148G3587

KDC 65 A 0.5

Velikost dovodnega priključka [mm]: 65, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148G3588

KDC 65 A 2

Velikost dovodnega priključka [mm]: 65, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148G3589

KDC 80 D 0.5

Velikost dovodnega priključka [mm]: 80, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148G3590

KDC 80 D 2

Velikost dovodnega priključka [mm]: 80, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148G3591

KDC 80 A 0.5

Velikost dovodnega priključka [mm]: 80, Maks. delovni tlak [bar]: 40

148G3592

KDC 80 A 2

Velikost dovodnega priključka [mm]: 80, Maks. delovni tlak [bar]: 40

Ogled: