Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
034L0025 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
KVP 22
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


KVP 22
034L0025
Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 22.00, Velikost dovoda [palcev]: 7/8 in, Velikost odvoda [in]: 7/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 2.5, Maks. delovni tlak [bar]: 18
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|