Visar 19 produkt(er)
AME 435 QM, Matningsspänning [V] AC: 24, 20 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, motor för modulerande reglering för AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Matningsspänning [V] AC: 24, 40 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, motor för modulerande reglering för AB-QM DN 125-150
AME 113, Matningsspänning [V] AC: 24, Matningsspänning [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Matningsspänning [V] AC: 24, Matningsspänning [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 120 NLX-1, Matningsspänning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5 mm
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL certifierat ställdon med återkopplingssignal för modulerande styrning för AB-QM DN 10-32
AME 13 SU-1, Matningsspänning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm
AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certifierat ställdon med fjäderöppning säkerhetsfunktion för modulerande styrning för AB-QM DN 10-32
AME 13 SD-1, Matningsspänning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm
AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL certifierat ställdon med fjäderåtergång säkerhetsfunktion för modulerande styrning for AB-QM DN 10-32
AME 113, Matningsspänning [V] AC: 24, Matningsspänning [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Matningsspänning [V] AC: 24, Matningsspänning [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 655-1, Matningsspänning [V] AC: 24, 32 mm
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL certifierat ställdon för modulerande styrning för AB-QM DN 125-150