AME 113, Matningsspänning [V] AC: 24, Matningsspänning [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm

082H5001

AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Produktinformation

Bruttovikt 0.223 Kilogram
Nettovikt 0.184 Kilogram
Volym 0.58 Liter
EAN 5710104523682

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Ingående styrsignal Y [V] 0 - 10 V
IP-klassning IP54
Kabel medföljer Ja
Kompatibilitet med AB-QM-storlek AB-QM 4.0
DN 15-32
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Produktgrupp Gear actuators
Reglerkarakteristik LOG
Reglersignaltyp Modulerande
Slaglängd [mm] 8.5 mm
Spindelhastighet [s/mm] 15 s/mm
Säkerhetsfunktion Ja
Typ AME 113
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality