AME 120 NLX-1, Matningsspänning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5 mm

082H5004

AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL certifierat ställdon med återkopplingssignal för modulerande styrning för AB-QM DN 10-32

Produktinformation

Bruttovikt 0.34 Kilogram
Nettovikt 0.338 Kilogram
Volym 0.962 Liter
EAN 5710104094243

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL certifierat ställdon med återkopplingssignal för modulerande styrning för AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ingående styrsignal Y [mA] 0 - 20 mA
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
IP-klassning IP42
Kabel medföljer Nej
Kompatibilitet med AB-QM-storlek ½-1¼”
Matningsspänning [V] AC 24 V
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp Modulerande
SCIP ID nr 1ccadfd4-7f84-477b-aaa3-fe214d43f24e
SCIP-dokumentproduktnamn AMI/AMV/AME 11-140 (3)
Slaglängd [mm] 5 mm
Spindelhastighet [s/mm] 12 s/mm
Stand. för godkännande UL 60730
Typ AME 120 NLX-1
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality