AME 55 QM, Matningsspänning [V] AC: 24, 40 mm

082H3078

AME 55 QM, 24 V, 40 mm, motor för modulerande reglering för AB-QM DN 125-150

Produktinformation

Bruttovikt 2.98 Kilogram
Nettovikt 2.97 Kilogram
Volym 7.2 Liter
EAN 5702421561126

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 55 QM, 24 V, 40 mm, motor för modulerande reglering för AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
IP-klassning IP54
Kabel medföljer Nej
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 125-150
Matningsspänning [V] AC 24 V
Produktgrupp Gear actuators
Reglerkarakteristik LOG
LIN
Reglersignaltyp Modulerande/3-punkts
SCIP ID nr 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7
SCIP-dokumentproduktnamn 082H3078
Slaglängd [mm] 40 mm
Spindelhastighet [s/mm] 8 s/mm
Stand. för godkännande EC EN 60730
Typ AME 55 QM