AME 435 QM, Matningsspänning [V] AC: 24, 20 mm

082H0171

RSK: 5375936

AME 435 QM, 24 V, 20 mm, motor för modulerande reglering för AB-QM DN 40-100

Produktinformation

Bruttovikt 0.712 Kilogram
Nettovikt 0.704 Kilogram
Volym 3.529 Liter
EAN 5710104034454

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 435 QM, 24 V, 20 mm, motor för modulerande reglering för AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
IP-klassning IP54
Kabel medföljer Nej
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 40-100
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Produktgrupp Gear actuators
Reglerkarakteristik Alpha
LIN
LOG
Reglersignaltyp Modulerande
SCIP ID nr 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190
SCIP-dokumentproduktnamn AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N
Slaglängd [mm] 20 mm
Spindelhastighet [s/mm] 8 s/mm
Stand. för godkännande EC EN 60730
Typ AME 435 QM
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality