AME 655-1, Matningsspänning [V] AC: 24, 32 mm

082H5010

AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL certifierat ställdon för modulerande styrning för AB-QM DN 125-150

Produktinformation

Bruttovikt 6.383 Kilogram
Nettovikt 5.4 Kilogram
Volym 18.06 Liter
EAN 5710104094335

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL certifierat ställdon för modulerande styrning för AB-QM DN 125-150
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
IP-klassning IP54
Kabel medföljer Nej
Kompatibilitet med AB-QM-storlek 5-6”
DN 125-150
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp Modulerande/3-punkts
Slaglängd [mm] 32 mm
Stand. för godkännande UL 60730
Typ AME 655-1
UK RoHS compliance Out of scope

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality