MCD60736BT5S3X00CV2

136Z4305

MCD60736BT5S3X00CV2

MCD60736BT5S3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Sa kontakt. za premošćenje
MCD600_CURRENT_RATING_0736, (5) Tri faze 200-525 V~
(S3) Veličina kućišta 3, (00) IP00
Контрола напона: 110~120 V~ ili 220~240 V~
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: MCD60736BT5S3X00CV2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 51 kg
Neto težina 51 kg
Volume 205 l
EAN 5714853232734

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Product Group MCD MCD serija soft startera
MCD Series 6 (6) Serija 600
Current Rating 0736 736 A
Bypass B (B) Sa kontakt. za premošćenje
Broj faza T Tri faze
Mains Voltage 5 (5) Tri faze 200-525 V~
Enclosure S3 (S3) Veličina kućišta 3
Performance X (X) Rezervisano
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 V~ ili 220~240 V~
Tipski kod, deo 1 MCD60736BT5S3X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Kôd modela 01 MCD60736BT5S3X00CV2
Izračunata bruto težina [kg] 61
Izračunata neto težina [kg] 51
Postrojenje iz redosleda B901