Shows 35 product(s)
MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez kontaktora za premošćenje
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Tri faze 200-525 V~
(S2) Veličina kućišta 2, (00) IP00
Контрола напона: 110~120 V~ ili 220~240 V~
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
MCD60020BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Sa kontakt. za premošćenje
(0020) 20 A, (5) Tri faze 200-525 V~
(S1) Veličina kućišta 1, (20) IP20
Контрола напона: (CV1) 24 V~/V=
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Sa kontakt. za premošćenje
(0042) 42 A, (5) Tri faze 200-525 V~
(S1) Veličina kućišta 1, (20) IP20
Контрола напона: (CV1) 24 V~/V=
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
MCD60069BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Sa kontakt. za premošćenje
(0069) 69 A, (5) Tri faze 200-525 V~
(S1) Veličina kućišta 1, (20) IP20
Контрола напона: (CV1) 24 V~/V=
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
MCD60086BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Sa kontakt. za premošćenje
(0086) 86 A, (5) Tri faze 200-525 V~
(S1) Veličina kućišta 1, (20) IP20
Контрола напона: (CV1) 24 V~/V=
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda