MCD60063BT7S1X20CV1

136G8764

MCD60063BT7S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Sa kontakt. za premošćenje
(0063) 63 A, (7) Tri faze 380-690 V~
(S1) Veličina kućišta 1, (20) IP20
Контрола напона: (CV1) 24 V~/V=
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: MCD60063BT7S1X20CV1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.9 kg
Neto težina 4.9 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108652647

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Product Group MCD MCD serija soft startera
MCD Series 6 (6) Serija 600
Current Rating 0063 (0063) 63 A
Bypass B (B) Sa kontakt. za premošćenje
Broj faza T Tri faze
Mains Voltage 7 (7) Tri faze 380-690 V~
Enclosure S1 (S1) Veličina kućišta 1
Performance X (X) Rezervisano
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V~/V=
Tipski kod, deo 1 MCD60063BT7S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 MCD60063BT7S1X20CV1
Izračunata bruto težina [kg] 5.5
Izračunata neto težina [kg] 4.9
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality