MCD60063BT5S1X20CV2

136G8763

MCD60063BT5S1X20CV2

MCD60063BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Sa kontakt. za premošćenje
(0063) 63 A, (5) Tri faze 200-525 V~
(S1) Veličina kućišta 1, (20) IP20
Контрола напона: 110~120 V~ ili 220~240 V~
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: MCD60063BT5S1X20CV2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.9 kg
Neto težina 4.9 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108652630

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Product Group MCD MCD serija soft startera
MCD Series 6 (6) Serija 600
Current Rating 0063 (0063) 63 A
Bypass B (B) Sa kontakt. za premošćenje
Broj faza T Tri faze
Mains Voltage 5 (5) Tri faze 200-525 V~
Enclosure S1 (S1) Veličina kućišta 1
Performance X (X) Rezervisano
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 V~ ili 220~240 V~
Tipski kod, deo 1 MCD60063BT5S1X20CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Kôd modela 01 MCD60063BT5S1X20CV2
Izračunata bruto težina [kg] 5.5
Izračunata neto težina [kg] 4.9
Postrojenje iz redosleda D902