136G8759
MCD60034BT5S1X20CV2
MCD60034BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Sa kontakt. za premošćenje
(0034) 34 A, (5) Tri faze 200-525 V~
(S1) Veličina kućišta 1, (20) IP20
Контрола напона: 110~120 V~ ili 220~240 V~
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
VLT® Soft Starter MCD 600 je kompletno rešenje za pokretanje motora.
Strujni transformatori mere struju motora i obezbeđuju povratne
informacije za kontrolisane profile rampe motora.
Adaptive Acceleration Control (prilagodljiva kontrola ubrzanja – AAC)
automatski koristi najbolji profil pokretanja i zaustavljanja za
određenu primenu.
Režim rada u vanrednim situacijama i funkcija čišćenja pumpe su
standardne karakteristike.
Opcioni daljinski upravljački panel dodaje više funkcija, kao što su
dugmad za pokretanje/zaustavljanje i dugmad za brzo prebacivanje u
opcije menija.
VLT® Soft Starter MCD 600 je dostupan u tri veličine kućišta: S1, S2 i
S3
S1: IP20 sa ugrađenim kontaktorom za premošćenje (20–129 A)
S2: IP00 ili sa ugrađenim premošćenjem ili bez premošćenja (144 –579 A).
S3: IP00 sa ugrađenim premošćenjem, bez premošćenja ili sa spoljnim
premošćenjem (590–1250 A)
Da biste imali nominalne podatke zaštite IP20 na priključcima, naručite
komplet zaštite za prste kao dodatnu opremu.