7DP-020555-000013106

132H0053

NXP02055-A5H1SSV-

NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 205 A,IP54/NEMA12
Alfanumerički displej
IEC61800-3
Integrisani čoper za kočenje
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX term.
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 08
ATEX: II (2) GD
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

Detalji o proizvodu

Bruto težina 59 kg
Neto težina 58 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853286317

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0205 205 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 5 IP54/NEMA12
Nivoi EMC emisije H IEC61800-3
Čoper za kočenje 1 Integrisani čoper za kočenje
Električna modifikacija S Stand. 6-pulsni sa prigušnicom
Modifikacije kartice V- Direk.pov. s Varnished tablama
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGLC inč. ploča provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B AF AF,STO, ATEX term.
Opcioni slot C B2 B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E 00 Bez opcije
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +A000 Bez posebne aplikacije
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FR08 Frame 08
Nominalna snaga 110 110 kW / 150 KS
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-020555
Tipski kod, deo 2 -000013106
Prodajni tekst FR0802055-5H
Kôd modela 01 NXP02055-A5H1SSV-
Kôd modela 02 A1AFB20000
Kôd modela 05 +DPAP
Izračunata neto težina [kg] 58
Izračunata bruto težina [kg] 59
Snaga mot. malo preopt. [kW] 110
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 90
Dimenzije ŠxVxD [mm] 288X758X344
Kontinualna struja (HO) [A] 170
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DP-020555-118LG3
Kôd zaliha 7DP-020555
proverite da li je završeno OK
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda 2500
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality