Shows 47 product(s)
NXP00125-A2H1SSV-A1AF00C300
NXP00125-A2H1SSV-A1AF00C300
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 12 A,IP21/NEMA1
Alfanumerički displej
IEC61800-3
Integrisani čoper za kočenje
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: SafeDis(Kat3)+ATEX:II(2)GD+trm
C Slot: Bez opcije
D Slot: (C3)PROFIBUS DP
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 04
Other options according to Model code
NXP00615-A2H1SSS-A1A2000000+FL28+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 61 A,IP21/NEMA1
Alfanumerički displej
IEC61800-3
Integrisani čoper za kočenje
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 06
Other options according to Model code
NXP04166-A0N0SSA-A1A2000000+GSNT+DNOT
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 416 A,IP00
Alfanumerički displej
bez EMC zaštite
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 10
Other options according to Model code
NXP00055-A2T1SSS-A1AFB800C5
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 5 A,IP21/NEMA1
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Integrisani čoper za kočenje
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: SafeDis(Kat3)+ATEX:II(2)GD+trm
C Slot: B8 Kart. u slotu C
D Slot: Bez opcije
E Slot: (C5)PROFIBUS DP sa Sub-D9
Manual: Engleski
Frame 04
Other options according to Model code
NXP00095-A2T1SSS-A1AFB800C5
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 9 A,IP21/NEMA1
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Integrisani čoper za kočenje
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: SafeDis(Kat3)+ATEX:II(2)GD+trm
C Slot: B8 Kart. u slotu C
D Slot: Bez opcije
E Slot: (C5)PROFIBUS DP sa Sub-D9
Manual: Engleski
Frame 04
Other options according to Model code