Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 8.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

088L0561

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice [m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 16.00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.693 Kilogram
Neto težina 2.393 Kilogram
Zapremina 50.562 Liter
EAN 5703466118863

 

Aplikacija Floor heating
Bez provodnika Da
Boja spoljne oplate Crvena
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Debljina [mm] 3 mm
Description ECheat 150S 1200W, 230V 0,5x16m
Dubina pakovanja [mm] 220 mm
Dužina hladnog provodnika [m] 3 m
Dužina mrežice [m] 16 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garancija [godina] 20
Grupa proizvoda Heating Mats
Hladni provodnik Da
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa elementa IPX7
Izlazna snaga mrežice [W/m²] 150 W/m²
Izlazna toplota [W] 1200 W
Izolacija provodnika FEP
Količina hladnih provodnika 1
Količina hladnih provodnika 2
Kompanija sertifikovanja Intertek Semko
Komplet dodataka Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna
Napon napajanja [V] AC 230 V
Oblast pokrivenosti [m²] 8 m²
Odobrenje CE
Opis proizvoda ECheat 150S
Otpornost kabla [om] 44.1
Otpornost na deformisanje [N] 600 N
Otpornost na istezanje [N] 120 N
Prečnik kabla [mm] 2.5 mm
Princip grejanja Serijska otpornost
Radna temperatura [°C] [Max] 110 °C
Spoljna oplata PVDF
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] 120 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min] -5 °C
Tip ECheat 150S
Tip hladnog provodnika DSWB
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC KOD 40101830
Vatrootporan Da
Veličina hladnog provodnika [mm²] 1 mm²
Visina pakovanja [mm] 590 mm
Vrsta kabla Jedan provodnik
Warranty type 20-year full service warranty
Zaštita od UV zraka Ne
Širina mrežice [m] 0.5 m
Širina pakovanja [mm] 220 mm
Širm kabla Bakarna pletenica

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality