Shows 14 product(s)
Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 0.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 1
Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 1.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 2
Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 1.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 3
Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 2.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 4
Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 2.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 5
Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 3.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 6
Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 3.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 7
Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 4.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 8
Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 5.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 10
Grejne mrežice, ECheat 150S, 150 W/m², 6.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 12