Senzor temperature, MBT 120

087U8015

Prečnik zaštitne cevi [mm]: 9.0 - 12.7, Dužina umetka [mm]: 100, Tip procesne konekcije: G, 1/2, Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Materijal zaštitne cevi: AISI 316L, Korišćeno za proizvod: MBT 5111

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.136 Kilogram
Neto težina 0.126 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702423233540

 

China RoHS compliance Out of scope
Dužina umetka [in] 3.94 in
Dužina umetka [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Korišćeno za proizvod MBT 5111
Materijal priključka AISI 316
Materijal procesne konekcije AISI 316
Materijal zaštitne cevi AISI 316L
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Oznaka tipa MBT 120-780-100-3
Prečnik zaštitne cevi [in] [maks.] 0.5 in
Prečnik zaštitne cevi [in] [min.] 0.35 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] [maks.] 12.7 mm
Prečnik zaštitne cevi [mm] [min.] 9 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Product Name Description Senzor temperature
Standard priključka ISO 228
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MBT 120
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip umetka Fiksno
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina procesne konekcije 1/2

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality