MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-G110

084Z4311

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Električna konekcija: Kabl, Veličina električne konekcije: 2 žice, Korišćeno za proizvod: MBT 5252

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.076 Kg
Neto težina 0.052 Kg
Volume 0.599 Liter
EAN 5702423163403

 

Broj terminala [pcs] 3 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina produžetka [in] 1.97 in
Dužina produžetka [mm] 50 mm
Dužina umetka [in] 5.91 in
Dužina umetka [mm] 150 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija Kabl
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Korišćeno za proizvod MBT 5252
Napon napajanja [V] DC [maks] 35 V
Napon napajanja [V] DC [min.] 8 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP00
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] 100 °C
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] 0 °C
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] 212 °F
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] 32 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 152-001-0150-00-G110
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.24 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6 mm
Product Name Description Temperature sensor insert
Standard elementa senzora EN 60751
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tip MBT 152
Tip transmitera Standardno
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality