Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
082H8058 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AMV 110/120 NL pogon za 3 tačke, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AMV 110/120 NL pogon za 3 tačke, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
082H8058
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, pokretač za 3-tačkastu regulaciju za AB-QM DN 10-32