Elektronski regulacioni ventil, CCMT 3L

027H7239

Rashladna sredstva: R744, Kv vrednost [m³/h]: 0.260, Maks. radni pritisak [bar]: 130.0, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 9

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.74 Kilogram
Neto težina 0.603 Kilogram
Volume 2.2 Liter
EAN 5702428679039

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 0.301 gal/min
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar] 90 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi] 1305 psi
Dodaci za proizvod Electric valve accessories
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 9 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.26 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 130 bar
Maks. radni pritisak [psig] 1885 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Može da se servisira Electric valve spare parts
Odobrenje EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Opis proizvoda Elektronski ekspanzioni ventil
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 55 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -20 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 131 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -4 °F
Product Name Description Elektronski regulacioni ventil
Rashladna sredstva R744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R744
Standard priključka EN10220
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip CCMT 3L
Tip priključka LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina konekcije - lemljenje [in] 3/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality