AFQM, PN 25, DN 80, Protok [m³/h]: 8.00 - 40.00, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
003G1089
AFQM PN25 80/80 /0,2 razvod/povrat prirubnice
AFQM PN25 80/80 /0,2 razvod/povrat prirubnice
Bruto težina | 70.5 Kg |
Neto težina | 70.5 Kg |
Volume | 208.8 Liter |
EAN | 5702421809037 |
Bruto težina | 70.5 Kg |
Neto težina | 70.5 Kg |
Volume | 208.8 Liter |
EAN | 5702421809037 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 80/80 /0,2 razvod/povrat prirubnice |
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dimenzija ventila | DN 80 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.4 |
Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
Hod [mm] | 18 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 80 m³/h |
Materijal CV konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404 |
Materijal CV zaptivanja | EPDM |
Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404 |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima) |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik M. br. 1.4021 |
Materijal tela ventila | Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Ograničavanje protoka | Da |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 20 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 80 mm |
Protok [m3/h] [Max] | 40 m³/h |
Protok [m³/h] | 40 m³/h |
Protok [m³/h] [Min] | 8 m³/h |
Regulacija protoka | Da |
Regulator pritiska | Ne |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AFQM |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska | Mehovi (Nerđajući čelik, M. br. 1.4571) |
Veličina pogona [cm2] | 250 cm² |
Veličina priključka | DN 80 |
Verzija montaže | slobodno |
Vrsta podešavanja | Nema |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 80/80 /0,2 razvod/povrat prirubnice |
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dimenzija ventila | DN 80 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.4 |
Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
Hod [mm] | 18 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 80 m³/h |
Materijal CV konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404 |
Materijal CV zaptivanja | EPDM |
Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404 |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima) |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik M. br. 1.4021 |
Materijal tela ventila | Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Ograničavanje protoka | Da |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 20 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 80 mm |
Protok [m3/h] [Max] | 40 m³/h |
Protok [m³/h] | 40 m³/h |
Protok [m³/h] [Min] | 8 m³/h |
Regulacija protoka | Da |
Regulator pritiska | Ne |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AFQM |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska | Mehovi (Nerđajući čelik, M. br. 1.4571) |
Veličina pogona [cm2] | 250 cm² |
Veličina priključka | DN 80 |
Verzija montaže | slobodno |
Vrsta podešavanja | Nema |