Shows 52 product(s)
AFQM 6, PN 16, DN 40, Protok [m³/h]: 2.2 - 11, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 raz/pov prirubnice
AFQM 6, PN 16, DN 50, Protok [m³/h]: 3.2 - 16, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 raz/pov prirubnice
AFQM 6, PN 25, DN 40, Protok [m³/h]: 2.2 - 11, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 raz/pov prirubnice
AFQM 6, PN 25, DN 50, Protok [m³/h]: 3.2 - 16, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 raz/pov prirubnice
AFQM 2, PN 16, DN 65, Protok [m³/h]: 5.6 - 28, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
Ventil nezavistan od promene pritiska
AFQM 2, PN 16, DN 65, Protok [m³/h]: 8.4 - 42, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
Ventil nezavistan od promene pritiska
AFQM 2, PN 16, DN 80, Protok [m³/h]: 8 - 40, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
Ventil nezavistan od promene pritiska
AFQM 2, PN 16, DN 80, Protok [m³/h]: 12 - 60, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
Ventil nezavistan od promene pritiska
AFQM 2, PN 16, DN 100, Protok [m³/h]: 12.6 - 63, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
Ventil nezavistan od promene pritiska
AFQM 2, PN 16, DN 100, Protok [m³/h]: 19 - 95, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
Ventil nezavistan od promene pritiska