Pressure Transmitters millibar pressure

Shows 28 product(s)

064G5201

Transmiter pritiska, MBS 9300, -30.00 mbar - 30.00 mbar, -0.44 psi - 0.44 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9300-A211-A1GB04-1

064G5202

Transmiter pritiska, MBS 9300, -70.00 mbar - 70.00 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9300-A311-A1GB04-1

064G5207

Transmiter pritiska, MBS 9300, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9300-A111-A1GB04-2

064G5214

Transmiter pritiska, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Transmiter pritiska, MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Transmiter pritiska, MBS 9200, 0.00 mbar - 150.00 mbar, 0.00 psi - 2.18 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5218

Transmiter pritiska, MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B511-A1GB04-2

064G5219

Transmiter pritiska, MBS 9300, 0.00 mbar - 60.00 mbar, 0.00 psi - 0.87 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9300-B211-A1GB04-1

064G5221

Transmiter pritiska, MBS 9300, 0.00 mbar - 40.00 mbar, 0.00 psi - 0.58 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9300-B111-A1GB04-1

064G5222

Transmiter pritiska, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: MBS 9200-B311-A1GB08-2

Prikaži: