Transmiter pritiska, MBS 9300, 0.00 mbar - 60.00 mbar, 0.00 psi - 0.87 psi

064G5219

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9300-B211-A1GB04-1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.176 Kilogram
Neto težina 0.161 Kilogram
Zapremina 0.253 Liter
EAN 5702428877381

 

+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Angular connector
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Greška montaže pozicije @ 180° ±FS(%) 0.8 %
Grupa proizvoda Sensors
Histereza i ponavlj. ±FS[%] 0.1 %
Impulsni snaber No
In scope of WEEE Yes
Izdržljivost P pri 10–90% FS 10000000
Izlazni signal Current
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Ključ specifikacije MBS 9300-B211-A1GB04-1
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] 0 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 3.5 bar
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Muški
Napomene za konekciju pritiska A
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Opseg pritiska [psi] [maks.] 0.87 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Prec. na ref. temp. ±FS tip [%] 1.5 %
Prep. obrtni momenat pri montaži [Nm] 25 nm
Pressure range [mbar] [max] 60 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Pritisak pucanja [bar] 50 bar
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -20 °C
Referenca jedinice za pritisak Gauge (relative)
Referentna temperatura [°C] 25 °C
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcije EN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
TEB unutar CTR ±FS [%] 3 %
Temperatura skladištenja [°C] [maks.] 125 °C
Temperatura skladištenja [°C] [min.] -40 °C
Temperatura skladištenja [°F] [maks.] 257 °F
Temperatura skladištenja [°F] [min.] -40 °F
Tip MBS 9300
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije Pg 9
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality