Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
064G5216 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Transmiter pritiska, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Transmiter pritiska, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
064G5216
Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|