Temperature sensor, MBT 156, 300 mm, MBT 156-B01-300-0-0000

084Z4336

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Terminal block, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.157 Kg
Neto težina 0.155 Kg
Volume 0.79 Liter
EAN 5702423163298

 

Broj terminala [pcs] 3 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina produžetka [in] 1.97 in
Dužina produžetka [mm] 50 mm
Dužina umetka [in] 11.81 in
Dužina umetka [mm] 300 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija Klembert
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Korišćeno za proizvod MBT 5116
Nazivna vrednost kućišta IP IP00
Opseg temperature [°C] [Max] 600 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 1112 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 156-B01-300-0-0000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.31 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 8 mm
Product Name Description Temperature sensor
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tip MBT 156
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije 3 terminala
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality