Sensor pocket, MBT 120
084Z4422
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Bruto težina | 0.088 Kg |
Neto težina | 0.081 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423191949 |
Bruto težina | 0.088 Kg |
Neto težina | 0.081 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423191949 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dužina umetka [in] | 3.94 in |
Dužina umetka [mm] | 100 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
Korišćeno za proizvod | MBT 5250 |
Materijal priključka | AISI 316 Ti |
Materijal procesne konekcije | AISI 316 Ti |
Materijal zaštitne cevi | AISI 316 Ti |
Opseg temperature [°C] [Max] | 200 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Oznaka tipa | MBT 120-010-0100-3 |
Prečnik zaštitne cevi [in] | 0.31 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska | Muški |
Product Name Description | Sensor pocket |
Standard priključka | ISO 228 |
Standard procesne konekcije | ISO 228-1-A |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | MBT 120 |
Tip priključka | G |
Tip procesne konekcije | G |
Tip umetka | Fiksno |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina procesne konekcije | 1/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dužina umetka [in] | 3.94 in |
Dužina umetka [mm] | 100 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
Korišćeno za proizvod | MBT 5250 |
Materijal priključka | AISI 316 Ti |
Materijal procesne konekcije | AISI 316 Ti |
Materijal zaštitne cevi | AISI 316 Ti |
Opseg temperature [°C] [Max] | 200 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Oznaka tipa | MBT 120-010-0100-3 |
Prečnik zaštitne cevi [in] | 0.31 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] | 8 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska | Muški |
Product Name Description | Sensor pocket |
Standard priključka | ISO 228 |
Standard procesne konekcije | ISO 228-1-A |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | MBT 120 |
Tip priključka | G |
Tip procesne konekcije | G |
Tip umetka | Fiksno |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina procesne konekcije | 1/2 |