Temperature sensor insert, MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000

084Z4305

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 2 wire, Used for product: MBT 5252

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.057 Kg
Neto težina 0.055 Kg
Volume 0.55 Liter
EAN 5702423154890

 

Broj terminala [pcs] 3 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina produžetka [in] 1.97 in
Dužina produžetka [mm] 50 mm
Dužina umetka [in] 5.91 in
Dužina umetka [mm] 150 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija Kabl
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 16 pc
Korišćeno za proizvod MBT 5252
Nazivna vrednost kućišta IP IP00
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 152-001-0150-00-0000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.24 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6 mm
Product Name Description Temperature sensor insert
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tip MBT 152
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality