Insertion temperature transmitters

Shows 73 product(s)

084Z2068

Senzor temperature, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Opseg temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Deutsch DT04, Veličina električne konekcije: 3 pina

084Z2369

Senzor temperature, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tanki, Veličina električne konekcije: Pg 13.5

084Z3140

Senzor temperature, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

Opseg temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z3141

Senzor temperature, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Opseg temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z3257

Senzor temperature, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tanki, Veličina električne konekcije: Pg 9

084Z3260

Senzor temperature, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tanki, Veličina električne konekcije: Pg 9

084Z3261

Senzor temperature, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tanki, Veličina električne konekcije: Pg 9

084Z3262

Senzor temperature, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tanki, Veličina električne konekcije: Pg 9

084Z4020

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električne konekcije: Pg 9, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti

084Z4021

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električne konekcije: Pg 9, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti

Prikaži: