Senzor temperature, MBT 5116, 10 mm, G, ISO 228-1-A

084Z2369

Opseg temperature [°C]: -50 - 600, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tanki, Veličina električne konekcije: Pg 13.5

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.575 Kilogram
Neto težina 0.57 Kilogram
Zapremina 0.384 Liter
EAN 5702428925228

 

Broj terminala [pcs] 4 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina produžetka [in] 1.97 in
Dužina produžetka [mm] 50 mm
Dužina umetka [in] 3.94 in
Dužina umetka [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Tanki
Element senzora [kom] 2 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 13 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 75 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 167 °F
Materijal priključka AISI 316 Ti
Materijal procesne konekcije Nerđajući čelik
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Opseg temperature [°C] [Max] 600 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 1112 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Oznaka tipa MBT 5116-S301-100-11-0000
Prečnik zaštitne cevi [in] [maks.] 0.945 in
Prečnik zaštitne cevi [in] [min.] 0.551 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] [maks.] 24 mm
Prečnik zaštitne cevi [mm] [min.] 14 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
SCIP dosije br. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Standard elementa senzora EN 60751
Standard priključka ISO 228
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 5116
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Umetak senzora Može da se zameni
Veličina električne konekcije Pg 13.5
Veličina procesne konekcije 3/4
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality