Thermocouple temperature sensors

Shows 12 product(s)

084Z2317

MBT 5113, 10 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z5052

Senzor temperature, MBT 5113, 10 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Izlazni signal: mV, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z5248

Senzor temperature, MBT 5113, 20 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Izlazni signal: mV, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z5256

Senzor temperature, MBT 5113, 25 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Izlazni signal: mV, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z5257

MBT 5113, 15 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z5275

Senzor temperature, MBT 5113, 25 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Izlazni signal: mV, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z5276

MBT 5113, 10 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z5277

MBT 5113, 20 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z5278

MBT 5113, 25 mm, G, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

084Z7008

Senzor temperature, MBT 5113, 8 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Izlazni signal: mV, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

Prikaži: