Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
084Z5278 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
084Z5278
Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|