MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5257

Opseg temperature [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 x NiCr-Ni, tip K, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Tip B, Veličina električne konekcije: Pg 16

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.76 Kilogram
Neto težina 0.756 Kilogram
Zapremina 1.568 Liter
EAN 5702423162352

 

Broj terminala [pcs] 2 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina produžetka [in] 3.94 in
Dužina produžetka [mm] 100 mm
Dužina umetka [in] 5.9 in
Dužina umetka [mm] 150 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Tip B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po formatu pakovanja 6 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 85 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 185 °F
Materijal priključka AISI 316 Ti
Materijal procesne konekcije AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Temperature transmitter
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] 600 °C
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] 0 °C
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] 1112 °F
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] 32 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 800 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 1472 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Oznaka tipa MBT 5113-B002-150-10-H160
Prečnik zaštitne cevi [in] [maks.] 0.945 in
Prečnik zaštitne cevi [in] [min.] 0.551 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] [maks.] 24 mm
Prečnik zaštitne cevi [mm] [min.] 14 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
SCIP dosije br. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Standard elementa senzora EN 60584-2
Standard priključka ISO 228
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Standard za termopar EN 61515
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Termopar 1 x NiCr-Ni, tip K
Tip MBT 5113
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip transmitera Sa galvanskom izolacijom
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa 2
Tolerancija termospojnice EN 60584-2 Class 2
Umetak senzora Može da se zameni
Veličina električne konekcije Pg 16
Veličina procesne konekcije 3/4
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality