Shows 22 product(s)
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 0.10 - 1.50, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 11.0
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 0.50 - 6.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 42.0
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 1.50 - 11.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 42.0
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 22.0