Diferencijalni presostat, RT262A

017D002766

Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 0.00 - 0.30, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 11.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.352 Kilogram
Neto težina 1.155 Kilogram
Zapremina 4.715 Liter
EAN 5702428042796

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar] [maks.] 0.3 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar] [min.] 0 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [MPa] [maks.] 0.03 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [MPa] [min.] 0 MPa
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi] [maks.] 4 psi
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi] [min.] 0 psi
Diferencijalni kontakt [bar] 0.03 bar
Dodaci za proizvod Generički dodaci
Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT (bez brzog rada)
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 9 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 13 bar
Maks. probni pritisak [psig] 188 psig
Maks. radni pritisak [bar] 11 bar
Maks. radni pritisak [psig] 160 psig
Može da se servisira Kontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Ženski
Napomene za konekciju pritiska Zavarena cevna spojnica d 6,5/D 10 mm
Naziv proizvoda Diferencijalni presostat
Nazivna vrednost kontakta 25 VA, 24 V AC/DC
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Odobrenje CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Diferencijalni presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -58 °F
Opseg pritiska [bar] Pe [maks.] 10 bar
Opseg pritiska [bar] Pe [min.] -1 bar
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [maks.] 10 bar
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [min.] -1 bar
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [maks.] 145 psig
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [min.] -15 psig
Rashladna sredstva R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
SCIP dosije br. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT262A
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina električne konekcije 2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak 3/8
Vreme otpuštanja releja [s] 0 s

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality