Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
017D002466 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Diferencijalni presostat, RT260A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Diferencijalni presostat, RT260A
017D002466
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar]: 1.5 - 11, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 42
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|