Detalji o proizvodu

Bruto težina 77.6 kg
Neto težina 58.5 kg
EAN 5702421809020

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dozvoljeni medijumi Cirkulaciona voda
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Regulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm] 12 mm
Kvs vrednosti [m³/h] 50 m3/h
Materijal CV konusa ventila Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404
Materijal CV zaptivanja EPDM
Materijal DP konusa ventila Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik M. br. 1.4021
Materijal tela ventila Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Naziv proizvođača Danfoss
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Da
Opis AFQM PN25 65/50 /0,2 razvod/povrat prirubnice
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 20 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 65 mm
Protok [m3/h] 28 m3/h
Protok [m3/h] [Max] 28 m3/h
Protok [m3/h] [Min] 5.6 m3/h
Regulacija protoka Da
Regulator pritiska Ne
Stopa curenja [% Kvs] 0.01
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFQM
Tipovi priključka prirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska Mehovi (Nerđajući čelik, M. br. 1.4571)
Veličina pogona [cm2] 250 mm2
Verzija montaže slobodno
Vrsta podešavanja Nema

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services