Detalji o proizvodu

Bruto težina 34 kg
Neto težina 34 kg
EAN 5702421808979

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dozvoljeni medijumi Cirkulaciona voda
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Regulatori protoka pod pritiskom
Hod [mm] 12 mm
Kvs vrednosti [m³/h] 32 m3/h
Materijal CV konusa ventila Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404
Materijal CV zaptivanja Metal
Materijal DP konusa ventila Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik M. br. 1.4021
Materijal tela ventila Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvođača Danfoss
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Ograničavanje protoka Da
Opis AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 raz/pov prirubnice
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 50 mm
Protok [m3/h] 16 m3/h
Protok [m3/h] [Max] 16 m3/h
Protok [m3/h] [Min] 3.2 m3/h
Regulacija protoka Da
Regulator pritiska Ne
Stopa curenja [% Kvs] 0.01
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFQM 6
Tipovi priključka prirubnica
Veličina pogona [cm2] 250 mm2
Verzija montaže slobodno
Vrsta podešavanja Nema

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services