FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3266

Frekventni regulatori
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
45 KW / 60 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP55 / Type 12
RFI filter kl. A1 / B
Čoper za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: C1
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 43.64 kg
Neto težina 42.14 kg
Zapremina 188.19 l
EAN 5702427225947

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AutomationDrive
Series 302 (302) AutomationDrive Advanced
Nazivna snaga P45K 45 KW / 60 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 5 380 - 500 VAC
Stepen zaštite E55 IP55 / Type 12
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta C1 C1
Tipski kod, deo 1 FC-302P45KT5E55H1BGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 150% (HO) [KW] 45
Snaga 110% (NO) [KW] 55
Visina [mm] 685,0
Širina bez C opcija [mm] 308,0
Dubina [mm] 311,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 311,0
kVA 62.4
Gubici snage NO [W] 1083
Gubici snage NO [W] 1083
Gubici snage HO [W] 891
Gubici snage HO [W] 891
Kontinualna struja (NO) [A] 106
Intermitentna struja (NO) [A] 117
Kontinualna struja (NO) [A] 105
Intermitentna struja (NO) [A] 116
Kontinualna struja (HO) [A] 90
Intermitentna struja (HO) [A] 135
Kontinualna struja (HO) [A] 80
Intermitentna struja (HO) [A] 120
Izračunata bruto težina [kg] 43.64
Izračunata neto težina [kg] 42.14
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-302P45KT5E55H1BGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality