70-AC1L00022W01A120BM25-00057250

135N1935

VACON0020-1L-0002-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-2+EMC2+QPESMI01-0002-2+IP20+EMC2
Vacon 020
1-fazna ulazna naizmen. struja, 208–240 V~
2 A, IP20, EMC 2 klasa
Bez kočnice, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Šifra modela: VACON0020-1L-0002-2+EMC2+QPES

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.55 kg
Neto težina 0.55 kg
Zapremina 0 l
EAN 5710108181154

Vacon 0010/20

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda VACON VACON
Paleta proizvoda 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prilagođeno +BM25 Proizvod Vacon0020
Regionalni -R00 Internacionalni
Ulaz -1L 1-fazna ulazna naizmen. struja
Napon -2 208–240 V~
Struja -0002 2 A
OPIS STRUJE 2,4 AMP
API izbor +SM20 API za Vacon0020
Opciona ploča E otvor +SE00 Bez opcije
Montiranje -DM Modul frekventnog pretvarača
Kućište +IP20 IP20
Nivo EMC +EMC2 EMC 2 klasa
Dodatna oprema kućišta A +QPES Komplet PE ploče
Dodatna oprema kućišta B +Q000 Bez dodatne opcije
Jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič
Oznaka jezika +LLUK Engleski
Softverski paket +F0107 VACON 20 softverski paket
Primena +A0000 Bez posebne aplikacije
Kočnica +DBNO Bez kočnice
Prikazane jedinice +LSSI Metričke merne jedinice
Podešavanje 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Skup parametara +L0000 Bez skupa parametara
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
C-tick odobrenje +GACT C-tick odobrenje
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Standardna garancija +WT01 12/18 meseci
Veličina kućišta MI01 MI01
Tipski kod, deo 1 70-AC1L00022W01A120BM25
Tipski kod, deo 2 -00057250
Kôd modela 01 VACON0020-1L-0002-2
Kôd modela 03 +EMC2+QPES
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Salestext MI01-0002-2+IP20+EMC2
Izračunata neto težina [kg] 0.63
Izračunata bruto težina [kg] 0.83
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 0.37
Dimenzije ŠxVxD [mm] 66 X 160 X 98
Kontinualna struja (NO) [A] 2.4
Postrojenje iz redosleda A902
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Help Counter 1
PREFIKS KAO DEO ŠIFRE ZALIHA 70- PREFIKS ZA VXS020
TIP KUĆIŠTA VXS020 A Tip kućišta A
proverite da li je završeno OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality