Konfiguriši proizvod

VACON® 20 Compact AC Drives

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 produkt
(-R00) International
(-2) 208–240 Vac
(2,4 AMP) 2,4 AMP
(+SM20) API til Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) PE-pladesæt
(+Q000) Ingen ekstra option
(+F0107) VACON 20-softwarepakke
(+DBNO) Ingen bremse
(+GSCB) Papkasse som forsendelsespakke
(+GAUL) UL-godkendelse
(+GACE) CE-godkendelse
(+GACT) C-tick-godkendelse
(+GAKC) KC-godkendelse
(+WT01) 12/18 måneder
(MI01) MI01
(70-AC1L00022W01A120BM25) 70-AC1L00022W01A120BM25
[]
(VACON0020-1L-0002-2) VACON0020-1L-0002-2
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Global (standard)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.37) 0.37
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(2.4) 2.4
(B902) (B902) Fabrik DK
(G501) G501
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901