FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00
134X1916
FCP serija VLT DriveMotor
1.1 kW /1.5 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
Profibus DP V1
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH1
Šifra modela:
FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00
VLT® DriveMotor FCP 106 je zaseban frekventni
pretvarač za montažu bilo kog standardnog
indukcionog motora ili motora sa trajnim magnetima.
FCP 106 obezbeđuje efikasnu kontrolu motora u opsegu
0,55–7,5 kW uz široku paletu standardnih integrisanih
funkcija pumpe i ventilatora.
Napomena: FCP 106 ploču adaptera ili FCP 106 ploču
za montažu na zid naručite odvojeno kao dodatnu opremu.