Shows 19 product(s)
FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
FCP serija VLT DriveMotor
7.5 KW / 10 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH3
Frekventni pretvarač FCP106NK55T4C66H1FS
FCP serija VLT DriveMotor
0.55 kW /0.75 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH1
Frekventni pretvarač FCP106NK75T4C66H1FS
FCP serija VLT DriveMotor
0.75 kW /1.0 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH1
Frekventni pretvarač FCP106N1K1T4C66H1FS
FCP serija VLT DriveMotor
1.1 kW /1.5 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH1
FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
FCP serija VLT DriveMotor
1.5 kW /2.0 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH1
Frekventni pretvarač FCP106N2K2T4C66H1FS
FCP 106 Преобразователь частоты
2,2 кВт 3x380B
FCP serija VLT DriveMotor
2.2 kW /3.0 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH2
Frekventni pretvarač FCP106N3K0T4C66H1FS
FCP serija VLT DriveMotor
3.0 kW /4.0 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH2
Frekventni pretvarač FCP106N4K0T4C66H1FS
FCP serija VLT DriveMotor
4.0 kW /5.5 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH2
FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
FCP serija VLT DriveMotor
5.5 kW /7.5 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH3
Frekventni pretvarač FCP106N7K5T4C66H1FS
FCP serija VLT DriveMotor
7.5 kW /10 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
W/o fieldbus, memory module
Величина оквира: FCP_FRAME_SIZE_MH3