Shows 20 product(s)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
2,4 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velič. 02
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
4,0 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velič. 02
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
7,2 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velič. 02
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
12,5 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velič. 02
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
16 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velič. 03
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velič. 04
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
43 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velič. 05
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
73 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velč. 06
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
106 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velč. 07
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
170 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velič. 08
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda