OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

132H5069

Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
170 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velič. 08
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 116.3 kg
Neto težina 104.8 kg
Zapremina 336 l
EAN 5714853340842

Sine-wave Filter OF7S1

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Serija proizvoda OF7S1 Sinusni filter
Ciljani proizvod -S Frekventni pretvarači
Metod hlađenja -AN Hlađenje vazduhom, pasivno
Klasa napona -25 200-500 V AC
Nominalna struja -170A 170 A
Nominalna frekvencija -070 70 Hz
Termička zaštita -TX Nema
Nominalni podaci zaštite -E00 IP00/Otvoreni tip
Oznaka kućišta S1C08 Sinusni filter IP00 velič. 08
Tipski kod, deo 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Prodajni kôd, deo 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Izračunata bruto težina [kg] 125.3
Izračunata neto težina [kg] 104.8
Kôd modela 01 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality