OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
132H5065
Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velič. 04
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
Šifra modela:
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Sinusni filter obezbeđuje sinusni međufazni napon napajanja motora. Filter smanjuje opterećenje izolacije motora i akustički prenosni šum iz motora i omogućava upotrebu kablova motora bez oklopa (širma). Kompatibilan je sa iC7 frekventnim pretvaračima.