Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5262

Odobrenje: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; PZH; EAC, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.631 Kilogram
Neto težina 0.577 Kilogram
Zapremina 0.88 Liter
EAN 5702423192243

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 4.6 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 1/2 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
Ključ specifikacije EV250B 12BD N 12E NC000
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Komentari uz toleranciju za medije -30–120 °C: 0–10 bar
120–140 °C: 0–4 bar
Donekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h] 4 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 218 psig
Maks. radni pritisak [bar] 15.5 bar
Maks. radni pritisak [psig] 225 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka DZR mesing
Materijal tela DZR mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV250B
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EV250B NC - solenoid valve
Oznaka tipa EV250B 12
Preporuke za medije Technical & Soft Water
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 100 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 100 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 140 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 284 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -22 °F
SCIP dosije br. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV250B
Tip priključka NPT
UL evaluated Yes
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Upravljan sa pomoćnim pogonom
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 12 mm
Veličina priključka (in) 1/2
Zaptivni materijal EPDM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality