Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

032U5257

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.078 Kilogram
Neto težina 1.024 Kilogram
Zapremina 1.227 Liter
EAN 5702423179206

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Zatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 8.1 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 7/8 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
Ključ specifikacije EV250B 22BD G 1F NC000
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Komentari uz toleranciju za medije Donekle agresivni medij
Voda pri maks. 60 °C/140 °F
Kv vrednost [m³/h] 7 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka DZR mesing
Materijal tela DZR mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV250B
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EV250B NC - solenoid valve
Oznaka tipa EV250B 22
Preporuke za medije Oil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 150 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 100 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] 0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 32 °F
SCIP dosije br. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV250B
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Upravljan sa pomoćnim pogonom
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 22 mm
Veličina priključka (in) 1
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality