Solenoidni ventil, EV222B, Funkcija: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM

032U8531

Odobrenje: PED; CE, Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.399 Kilogram
Neto težina 4.008 Kilogram
Zapremina 7.334 Liter
EAN 5702423124497

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Broj puteva 2/2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 46.2 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 4.35 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 2 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV222B 50SS G 2F NC000
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Komentari uz toleranciju za medije Agresivni medij
Kontaminirani medij
Kv vrednost [m³/h] 40 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 60 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 140 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal tela Nerđajući čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV222B
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Odobrenje CE
PED
UKCA
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje Opcija dizna za egalizaciju
Oznaka tipa EV222B 50
Preporuke za medije Technical & Soft Water
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 5000 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 10000 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 50 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] 0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 122 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 32 °F
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip EV222B
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 50 mm
Veličina priključka (in) 2
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality